(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

"Juego de llaves Torx tipo E" (con soporte)

"Juego de llaves Torx tipo E" (con soporte)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TB3E09
  • TB4E09
  • TB2E06
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado para la unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB2E06
TB3E09
TB4E09
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Tipo de detalles Establecer contenido (elementos) Establecer contenido Nominal No. Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.33.83 ~ 9.37Ángulo de inserción 6.3 mm6B2-E4、E5、E6、E7、E8、E10E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10383-9222125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.54.72 ~ 14.71Ángulo de inserción 9.5 mm9B3-E5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16307-9031355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.77.47 ~ 22.10Ángulo de inserción 12.7 mm9B4-E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24307-9139705

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Forma del zócalo Especial
Accesorio Titular del zócalo Características El Power Fit exclusivo de KTC se ha adoptado para la unidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico