(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo profundo (tamaño de pulgadas hexagonales dobles)

Zócalo profundo (tamaño de pulgadas hexagonales dobles)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.
· Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B4L-7/8W

Número de Parte
B4L-7/8W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 7/8 Longitud total (dimensión L)(mm) 100 Tipo de detalles Ángulo de inserción 12.7 mm
Trusco Code 383-4824 Masa(g) 273 Características El Power Fit exclusivo de KTC se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción. Es un tipo de 12 ángulos fácil de insertar en pernos y tuercas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B4L-7/8W de la serie Zócalo profundo (tamaño de pulgadas hexagonales dobles).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico