(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 25,4 mm)

Zócalo (tipo de 12 lados / ángulo de inserción de 25,4 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B50-32
B50-42
B50-46
B50-50
B50-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3265344-7961430
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4279383-4956810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4682344-8011980
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5086344-80291200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5592344-80451430

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 25.4
Características Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico