(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves de tubo: 12 puntas, ajuste eléctrico KTC, B2/B3/B4/B40

Llaves de tubo: 12 puntas, ajuste eléctrico KTC, B2/B3/B4/B40

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B2-10W
  • B4-14W
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B2-06W
B2-07W
B2-08W
B2-09W
B2-055W
B2-10W
B2-11W
B2-12W
B2-13W
B2-14W
B3-06W
B3-07W
B3-08W
B3-09W
B3-055W
B3-10W
B3-11W
B3-12W
B3-13W
B3-14W
B3-15W
B3-16W
B3-17W
B3-18W
B3-19W
B3-20W
B3-21W
B3-22W
B3-23W
B3-24W
B4-08W
B4-09W
B4-10W
B4-11W
B4-12W
B4-13W
B4-14W
B4-15W
B4-16W
B4-17W
B4-18W
B4-19W
B4-20W
B4-21W
B4-22W
B4-23W
B4-24W
B4-25W
B4-26W
B4-27W
B4-28W
B4-29W
B4-30W
B4-31W
B4-32W
B4-33W
B4-35W
B4-36W
B40-17
B40-21
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3618Ángulo de inserción 6.3 mm373-095610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3718Ángulo de inserción 6.3 mm373-097210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3818.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-099912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3918.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-101413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35.518Ángulo de inserción 6.3 mm373-09309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31018.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-103113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31119Ángulo de inserción 6.3 mm373-107316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31220.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-109019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31320.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-111122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.31421.5Ángulo de inserción 6.3 mm373-113827
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5622Ángulo de inserción 9.5 mm307-375120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5722Ángulo de inserción 9.5 mm307-376920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5822Ángulo de inserción 9.5 mm307-377720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5922Ángulo de inserción 9.5 mm307-378521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.55.522Ángulo de inserción 9.5 mm307-374219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51022Ángulo de inserción 9.5 mm307-379320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51123Ángulo de inserción 9.5 mm307-380723
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51224Ángulo de inserción 9.5 mm307-381526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51324Ángulo de inserción 9.5 mm307-382328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51425Ángulo de inserción 9.5 mm307-383134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51526Ángulo de inserción 9.5 mm307-384035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51626Ángulo de inserción 9.5 mm307-385841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51727Ángulo de inserción 9.5 mm307-386651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51827Ángulo de inserción 9.5 mm307-387458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.51927Ángulo de inserción 9.5 mm307-388262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52028Ángulo de inserción 9.5 mm307-389171
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52128Ángulo de inserción 9.5 mm307-390481
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.52228Ángulo de inserción 9.5 mm307-391286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52329Ángulo de inserción 9.5 mm307-392194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52429Ángulo de inserción 9.5 mm307-3939115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7828.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-463329
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7928.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-464130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71028.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-465038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71129Ángulo de inserción 12.7 mm307-466841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71230.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-467644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71330.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-468445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71431.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-469249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71531.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-470650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71633Ángulo de inserción 12.7 mm307-471455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71734Ángulo de inserción 12.7 mm307-472261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.71834Ángulo de inserción 12.7 mm307-473169
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.71934.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-474975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72035Ángulo de inserción 12.7 mm307-475783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72135.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-476591
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72235.5Ángulo de inserción 12.7 mm307-4773104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72336Ángulo de inserción 12.7 mm307-4781108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72436Ángulo de inserción 12.7 mm307-4790117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72537Ángulo de inserción 12.7 mm307-4803145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72638Ángulo de inserción 12.7 mm307-4811157
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72739Ángulo de inserción 12.7 mm307-4820176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72840Ángulo de inserción 12.7 mm307-4838190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.72941Ángulo de inserción 12.7 mm307-4846206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73042Ángulo de inserción 12.7 mm307-4854214
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12.73143Ángulo de inserción 12.7 mm307-4862248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73243Ángulo de inserción 12.7 mm307-4871256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73344Ángulo de inserción 12.7 mm307-4889278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73544Ángulo de inserción 12.7 mm307-4901297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.73644Ángulo de inserción 12.7 mm307-4919305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191746Ángulo de inserción 19.0 mm383-3941160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192147Ángulo de inserción 19.0 mm344-7715170

Cargando…

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Características Doble tipo hexagonal que es fácil de insertar en pernos y tuercas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico