(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Zócalo (tipo hexagonal / tamaño en pulgadas)

Zócalo (tipo hexagonal / tamaño en pulgadas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo estándar que tiene un diseño compacto con una longitud total más corta que los productos convencionales, fácil de trabajar en lugares estrechos.
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B4-1-1/8
B4-7/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Longitud total (dimensión L)
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1-1/841373-2355204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7/1629373-258441

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Enchufe de un solo artículo Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 12.7
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Tipo de detalles Ángulo de inserción 12.7 mm Características Es un tipo estándar que tiene un diseño compacto con una longitud total más corta que los productos convencionales y fácil de trabajar en lugares estrechos. El Power Fit exclusivo de KTC se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico