(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de dados (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm / incluye soporte)

Juego de dados (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm / incluye soporte)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TB305E
  • TB3M05
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· KTC Power Fit exclusivo se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB3M05

Número de Parte
TB3M05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 12 / 14 / 17 / 8 Establecer contenido (elementos) 10
Trusco Code 373-8442 Enchufe Hexagonal semiprofundo: 8, 10, 12, 14, 17 Accesorio Titular del zócalo
Características El Power Fit exclusivo de KTC se ha adoptado tanto para la apertura como para la conducción. Masa(g / set) 400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB3M05 de la serie Juego de dados (tipo hexagonal / ángulo de inserción de 9,5 mm / incluye soporte).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico