(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 9,5 mm / tamaño en pulgadas)

Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 9,5 mm / tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso para satisfacer las necesidades del usuario.
· La bandeja es difícil de romper, hecha de un molde de resina resistente y duradero.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TB308BX

Número de Parte
TB308BX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5
Forma del zócalo Hexagonal / Doble Hex / Articulaciones Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 1/2 / 3/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 19/32 / 3/4 / 5/8 Establecer contenido (elementos) 12
Trusco Code 383-9290 Enchufe Hexágono: 3/8, 7/16 Hexágono doble: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4 Manejar contenidos Mango de trinquete, barra de extensión (50, 100), junta universal
Accesorio Titular del zócalo Características Presenta un diseño que fue diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y de una manera que satisfaga las demandas del usuario. La bandeja es un producto moldeado de resina que es resistente, duradero y no se agrieta fácilmente. Masa(g / set) 1700

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TB308BX de la serie Juego de llaves de vaso (ángulo de inserción de 9,5 mm / tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico