(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de vaso (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 6.3 mm)

Juego de llaves de vaso (tipo de 6 lados / ángulo de inserción de 6.3 mm)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TB2X20
  • TB2X20B
  • TB210、TB210B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso para satisfacer las necesidades del usuario.
· La bandeja es difícil de romper, hecha de un molde de resina resistente y duradero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB2X20
TB2X20B
TB210
TB210B
TB214
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) Establecer contenido (elementos) Trusco Code Enchufe Manejar contenidos Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5 ~ 1425383-9265Hexágono (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hexágono Profundo (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (50, 100), barra de extensión oscilante (30)1300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5 / 5/16 / 5.5 / 6 / 7 / 7/16 / 7/32 / 8 / 9/16 / 9/32 / 10 / 11 / 11/32 / 12 / 13 / 1425383-9273Hexágono (pulgadas): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, hexágono (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14Manija de trinquete, manija giratoria, barra de extensión (50, 100), barra de extensión oscilante (30)1300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5 ~ 1413383-9184Hexágono (mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14Manija de trinquete, barra de extensión (50, 100)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 / 9/32 / 11/3213383-9192Hexágono (pulgadas): 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16,Manija de trinquete, barra de extensión (50, 100)400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2 ~ 1417383-9214Hexágono (mm): 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14Manija de trinquete, barra de extensión (50, 100)440

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 6.3
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Características Presenta un diseño que fue diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso y de una manera que satisfaga las demandas del usuario. La bandeja es un producto moldeado de resina que es resistente, duradero y no se agrieta fácilmente.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico