(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexagonal con mango en T larga - 4 mm a 8 mm, serie HTH

Llave hexagonal con mango en T larga - 4 mm a 8 mm, serie HTH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango en forma de T es adecuado para trabajos de rotación rápida.
· Conveniente para la fijación / extracción de tornillos hexagonales montados en lugares profundos.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HTH-5

Número de Parte
HTH-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tipo T Modelo de punta Tipo estándar Tamaño de ancho de dos lados(mm) 5
Artículo único / conjunto Objeto unico Longitud total (talla L)(mm) 230 Ancho promedio(mm) 160
Trusco Code 383-7611 Masa(g) 265 Características Mango en forma de T adecuado para una fijación rápida. Conveniente para la extracción de pernos de cabeza hueca hexagonal montados en lugares profundos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HTH-5 de la serie Llave hexagonal con mango en T larga - 4 mm a 8 mm, serie HTH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico