(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves hexagonales largas tipo bolígrafo tipo L

Juego de llaves hexagonales largas tipo bolígrafo tipo L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • HL257
  • HL259SP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conveniente para la fijación / extracción de tornillos hexagonales montados en lugares profundos.
· El trabajo rotacional en ángulo es posible.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HL259SP

Número de Parte
HL259SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido 2(pieza) 9 Establecer contenido 1 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
Trusco Code 373-4561 Características Conveniente para la fijación / extracción de pernos de tipo hexagonal montados en lugares profundos. El trabajo de rotación diagonal es posible. Accesorio Soporte
Masa 420 (g / juego)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HL259SP de la serie Juego de llaves hexagonales largas tipo bolígrafo tipo L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico