(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave Combinada (Imperial)

Llave Combinada (Imperial)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TMS208B
  • MS2-5/8
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una "nueva cabeza en forma de lanza" logra el ancho de cabeza más pequeño del mundo.
· Se utiliza una estructura seccional tipo (R1), lo que la hace ligera y resistente a la flexión.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS2-1
MS2-1-1/2
MS2-1-1/4
MS2-1-1/8
MS2-1-3/8
MS2-5/8
MS2-7/16
MS2-7/32
MS2-9/16
MS2-11/16
MS2-15/16
TMS208B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3511Objeto unico-373-6571423-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5211-1/2Objeto unico-373-65981382-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4711-1/4Objeto unico-373-6610836-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4211-1/8Objeto unico-373-6628650-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4811-3/8Objeto unico-373-66521070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2155/8Objeto unico-373-6741134-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1617/16Objeto unico-373-675055-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

967/32Objeto unico-373-676813-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1909/16Objeto unico-373-678498-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22511/16Objeto unico-373-6580153-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33715/16Objeto unico-373-6661380-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16Establecer producto8373-8841-1000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico