(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de combinación de herramientas Profit®

Llave de combinación de herramientas Profit®
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Caja de resina transparente con bandeja de contenido incluida.
· Tiene una forma delgada con énfasis en "delgadez y ligereza".
· El diseño del mango tiene forma cónica, teniendo en cuenta la transferencia de torque y la posibilidad de doblar.
· La longitud del mango también se establece en una longitud óptima que considera el par de apriete.
· La parte de la caja adopta la forma Power Fit.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMS305

Número de Parte
TMS305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 13 / 15 / 12 / 11 / 18 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido(mm) MS30-8、10、12、13、14 Establecer contenido(Punto) 5 Trusco Code 383-9753
Masa(g / set) 440

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMS305 de la serie Llave de combinación de herramientas Profit®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico