(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de doble punta (tamaño en pulgadas)

Llave de doble punta (tamaño en pulgadas)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llave de doble punta (tamaño en pulgadas)
  • TS206B
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una "nueva cabeza en forma de lanza" logra el ancho de cabeza más pequeño del mundo.
· Se utiliza una estructura seccional tipo (R1), lo que la hace ligera y resistente a la flexión.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S2-1-1/8X1-1/4
S2-1/2X9/16
S2-1/4X5/16
S2-1X1-1/16
S2-3/4X13/16
S2-3/8X7/16
S2-5/8X3/4
S2-5/8X11/16
S2-5/16X3/8
S2-7/16X1/2
S2-9/16X5/8
S2-11/16X3/4
S2-13/16X7/8
S2-15/16X1
S2-19/32X11/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Establecer contenido
(Pulgada)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2881-1/8×1-1/41-1/8×1-1/4373-7608510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601/2×9/161/2×9/16373-761674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1071/4×5/161/4×5/16373-764118
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2561×1-1/161×1-1/16373-7675327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2183/4×13/163/4×13/16373-7691195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1333/8×7/163/8×7/16373-771345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1925/8×3/45/8×3/4373-7748133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1775/8×11/165/8×11/16373-7730110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1225/16×3/85/16×3/8373-772140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1477/16×1/27/16×1/2373-775665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1699/16×5/89/16×5/8373-776497
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19511/16×3/411/16×3/4373-7594145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23113/16×7/813/16×7/8373-7624224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24915/16×115/16×1373-7659300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17519/32×11/1619/32×11/16373-7667106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico