(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de compensación de herramienta Profit®

Llave de compensación de herramienta Profit®

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La abertura tiene un solo tamaño, pero se puede usar en cualquiera de los dos ángulos de elevación de 45 ° x 15 ° y 15 °.
· Conveniente para usar en el acoplamiento de brida de maquinaria industrial y para trabajar en tuercas y pernos montados en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M30-10
M30-13
M30-17
M30-19
TM305
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Artículo único / conjunto Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17510Objeto unico--373-610540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21013Objeto unico--373-612170-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24417Objeto unico--373-6156100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27019Objeto unico--373-6164120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8 ~ 14Establecer producto8、10、12、13、145373-8825-460

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×15、15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico