(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave offset (45 ° x 6 °)

Llave offset (45 ° x 6 °)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de doble punta
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 11+ù13, 12+ù14, 14+ù17, 16+ù18, 17+ù19, 19+ù21, 22+ù24, 27+ù30, 8+ù10
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave acodada (45° x 6°), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NM5-1113
NM5-1618
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21411×13395-283585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264.516×18395-2860185

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico