(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves de carraca - combinación, tipo aflojar/apretar, MSR2SA

Llaves de carraca - combinación, tipo aflojar/apretar, MSR2SA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· La conmutación izquierda y derecha permite una excelente trabajabilidad.
· Con un ángulo de alimentación de 5 ° (excluyendo 8 mm), es posible un trabajo continuo y suave en lugares estrechos.
· Tipo corto conveniente para usar en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR2SA-10
MSR2SA-13
MSR2SA-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95104.87.3392-153134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108135.88.6392-155760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12717710.3392-1573108

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Tipo de detalles Tipo corto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico