(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo combinación, MSR2A

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo combinación, MSR2A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· La conmutación izquierda y derecha permite una excelente trabajabilidad.
· Con un ángulo de alimentación de 5 ° (excluyendo 8 mm), es posible un trabajo continuo y suave en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR2A-08
MSR2A-10
MSR2A-12
MSR2A-13
MSR2A-14
MSR2A-17
MSR2A-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14084.66.5392-145030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

159105.37.3392-146850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1721268.2392-147670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

178136.48.6392-148490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191146.89392-1492110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

226177.710.3392-1506170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248198.611.2392-1514220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico