(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves de trinquete - tipo combinación, MSR1A

Llaves de trinquete - tipo combinación, MSR1A

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un ángulo de alimentación de 5 ° (excluyendo 9 mm o menos y 21 mm o más), es posible un trabajo continuo suave en lugares estrechos.
· La dirección del trabajo se puede identificar de un vistazo indicando la flecha.
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSR1A-08
MSR1A-09
MSR1A-10
MSR1A-11
MSR1A-12
MSR1A-13
MSR1A-14
MSR1A-15
MSR1A-16
MSR1A-17
MSR1A-18
MSR1A-19
MSR1A-21
MSR1A-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140846.5392-123930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15094.46.9392-125538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

159104.87.3392-126345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166115.27.7392-128057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172125.58.2392-129870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

178135.88.6392-131090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191146.29392-1336100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200156.59.4392-1352115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208166.89.9392-1361140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225177.210.3392-1379160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236187.710.7392-1395180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248198.211.2392-1409220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29021913392-1425350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

323241014.5392-1441490

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Tipo de detalles Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico