(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo caja, doble extremo, MR1-F

Llaves de carraca - cabeza flexible, tipo caja, doble extremo, MR1-F

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El apriete final es posible con la parte de la caja de trinquete.
· Una flecha indica la dirección de apriete para que la dirección de trabajo se entienda claramente.
· La parte de la caja tiene la forma Power Fit original de KTC.
· El engranaje de 72 dientes con ángulo de alimentación de 5 ° permite realizar operaciones de alimentación fina.
· El trabajo continuo y suave en espacios estrechos es posible con el espacio entre la parte desplazada del trinquete y la bisagra más corta, y con el espesor reducido.
· El tamaño se indica en un punto fácil de ver en la cabeza.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MR1-0607F
MR1-0810F
MR1-1012F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1206×77.4 x 7.4373-638565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1508×107.4×8.4373-639375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17510×128.4×8.4373-6407105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico