(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Agente de pulido para resina

Agente de pulido para resina
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Deja remolinos mínimos, por lo que también es ideal para resina transparente.
· Para el acabado brillante de resina (plástico, acrílico, celuloide, etc.).
[Aplicaciones]
· Acabado brillante de resina (plástico, acrílico, celuloide, etc.).
· Aplique sobre un pulidor con acabado calico, fieltro con acabado de franela o series de pulido para usar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRK-150

Número de Parte
TRK-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Profundidad(mm) 49 Altura(mm) 27 Fachada(mm) 151
Trusco Code 328-7572 Masa 350

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRK-150 de la serie Agente de pulido para resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico