(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Capa de sisal pulido (para acabado / pulido de metales)

Capa de sisal pulido (para acabado / pulido de metales)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se agrega un poste blanco para permitir el pulido del sisal (cáñamo + tela de algodón) para el pulido de base de acero y acero inoxidable y el pulido intermedio.
[Aplicaciones]
· Mecanizado de eliminación de arañazos y remolinos, pulido intermedio.
· Herramientas utilizadas: amoladora de doble cabeza, amoladora de pulir.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSB-300-8

Número de Parte
TSB-300-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Producto Pulidora Diámetro externo(mm) 300 Espesor(mm) 10
Diámetro del agujero(mm) 25.40 Velocidad rotacional máxima(rpm) 2700 piezas / caja.(pieza) 1
Trusco Code 289-9922 Características Se agrega un poste blanco para permitir el pulido del sisal (cáñamo + tela de algodón) para el pulido y el pulido medio de acero y acero inoxidable. Aplicación Rasguños de mecanizado, eliminación de puntadas de tela, pulido intermedio. Herramientas utilizadas: amoladora de doble cabezal, amoladora de pulir.
Masa(g / caja) 480

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSB-300-8 de la serie Capa de sisal pulido (para acabado / pulido de metales).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico