(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de espesor (imperial)

Medidor de espesor (imperial)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Juego de 9 hojas de calibre de espesor en pulgadas.
[Aplicaciones]
· Medición de brechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TGB-98

Número de Parte
TGB-98
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 0.0015~0.015 Piezas(Piezas) 9 Longitud(mm) 90
Ancho de la hoja 12,7 mm Forma de hoja A Detalles del paquete(Pulgada) 0.0015、0.002、0.003、0.004、0.006、0.008、0.01、0.012、0.015
Trusco Code 373-8639 Masa(g) 34 Características Juego de 9 hojas de calibre de espesor en pulgadas.
Aplicación Medición de brechas. Material Acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TGB-98 de la serie Medidor de espesor (imperial).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico