(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo de ajuste de velocidad de rotación, EX170E

Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo de ajuste de velocidad de rotación, EX170E
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: máquina cortadora de tubos
· Longitud del cable (m): 3.7
· Voltaje (v): AC100
· Corriente nominal (A): 10.8
· El consumo de energía (W): 1010

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX170E

Número de Parte
EX170E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador de tubos Corriente nominal(A) 10.8 Voltaje(V) AC100
El consumo de energía(W) 1010 Longitud del cable(M) 3.7 Tipo de detalles Tipo ajustable de velocidad de rotación
Rendimiento de corte ø15 ~ 170 mm Trusco Code 351-5176 Masa(g) 5800
Número de rotaciones sin carga(mín-1) 1600~3500 Longitud total(mm) 300 Ancho(mm) 220
Altura(mm) 240 Accesorio Beaver SAW Carbide B140, soporte de tubería para 170 × 4, gafas protectoras, bolsa de transporte Sierra de viruta aplicable Carburo B140 (EX10486)
Características Puede realizar un corte perpendicular de manera fácil y rápida en tuberías de gran diámetro de hasta 170 mm. También es posible soldar en dichas condiciones. El desarrollo de una sierra de astillas especial para la Beaver SAW ha resultado en la reducción de chispas y polvo y ha permitido operaciones seguras que no dejan quemaduras ni rebabas en la superficie de corte. Dado que la velocidad de rotación es ajustable para adaptarse al material o al tamaño, las hojas de sierra duran más.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX170E de la serie Sierras y cortadores de pernos: máquina cortadora de tubos, tipo de ajuste de velocidad de rotación, EX170E.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico