(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 50 grados, tipo de largo alcance, 151-29046【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 50 grados, tipo de largo alcance, 151-29046
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 50°
· Solicitud: Circunferencia interior parte trasera
· Shaviv expreso compatible: 351-29046

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29046

Número de Parte
151-29046
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Ángulo de corte 50° Aplicación Circunferencia interior lado trasero Ángulo de la cuchilla(°) 50
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29046
Características Tipo largo con forma E600 / Para mecanizado del lado posterior del agujero (hasta 40 mm de espesor) Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29046 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 50 grados, tipo de largo alcance, 151-29046.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico