(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 55 grados, tipo de largo alcance, 151-29227【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 55 grados, tipo de largo alcance, 151-29227
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 55°
· Solicitud: Circunferencia interior simultánea delante y detrás.
· Shaviv expreso compatible: 351-29227

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29227

Número de Parte
151-29227
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 55° Aplicación Circunferencia interna simultánea delante y detrás Ángulo de la cuchilla(°) 55
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29227
Características Misma forma que E300 Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29227 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 55 grados, tipo de largo alcance, 151-29227.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico