(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado - Cuchilla de repuesto, varios colores, UB2000

Cuchillas de desbarbado - Cuchilla de repuesto, varios colores, UB2000
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior de la parte trasera
· Material de propiedad de obra: Hierro, aluminio, acero inoxidable, plástico.
· Tipo de producto: UB2000 (cuchilla desmontable)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
155-29107
155-29191
155-29192
155-29202
155-29203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Verde

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado posterior Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, acero inoxidable, plástico tipo de producto UB2000 (cuchilla desmontable)
Características Con cuchilla B10. Se puede montar en ángulo recto con el eje. Ligero y duradero. Con un clip de bolsillo, fácil de llevar. Se puede utilizar para hierro, aluminio, cobre, plásticos. 4 colores disponibles.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico