(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 20 grados, 151-29051

Cuchillas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 20 grados, 151-29051
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 20°
· Solicitud: Circunferencia interior parte delantera
· Diámetro avellanado (mm): 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29051

Número de Parte
151-29051
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 20° Aplicación Circunferencia interior lado delantero Ángulo de la cuchilla(°) 20
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, acero, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Diámetro de avellanado(mm) 30
Características Avellanado hasta ø30 mm Eje largo (soporte aplicable) Soporte F, Soporte FR Eje largo (mango aplicable) Mango II de largo alcance, Mango A (hecho en resina), Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29051 de la serie Cuchillas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 20 grados, 151-29051.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico