(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 20 grados, 151-29049

Hojas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 20 grados, 151-29049
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 20°
· Solicitud: Circunferencia interior parte delantera
· Ángulo de la hoja (°): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29049

Número de Parte
151-29049
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 20° Aplicación Circunferencia interior lado delantero Ángulo de la cuchilla(°) 20
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, acero, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico, Dirección de corte Agujas del reloj Características Avellanado hasta ø12 mm
Eje largo (soporte aplicable) Soporte F, Soporte FR Eje largo (mango aplicable) Mango II de largo alcance, Mango A (hecho en resina), Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29049 de la serie Hojas de desbarbado: herramienta de chaflán en ángulo de 20 grados, 151-29049.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico