(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de cuchillas de desbarbado BR para corte de tablas, tipo línea recta, 155-00206

Juego de cuchillas de desbarbado BR para corte de tablas, tipo línea recta, 155-00206
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Línea recta, material de placa.
· Tipo de producto: Mango II set BR para cortar pesas en tablas
· Característica: Ideal para eliminar rebabas en una o ambas caras de placas de hasta 14 mm de espesor. También es posible realizar mecanizados R para chapas de hasta 16 mm de espesor acoplando dos cuchillas al soporte de extensión tipo BR. Incluye protector de manos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-00206

Número de Parte
155-00206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Línea recta, material de placa
tipo de producto Mango II Set BR para corte de pesas Características Ideal para eliminar rebabas en uno o ambos lados de placas de hasta 14 mm de espesor. También es posible realizar el mecanizado R para hojas de hasta 16 mm de espesor uniendo dos cuchillas al soporte de extensión tipo BR. Incluye guardamanos. Titular retráctil BR
Espada R10X2 Llave incluida BR Un lado Los recortes de metal se vuelven fácilmente en forma de espiral.
Lado B Expulsión de virutas pulverizadas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-00206 de la serie Juego de cuchillas de desbarbado BR para corte de tablas, tipo línea recta, 155-00206.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico