(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: juego de soporte expandible tipo M, cuchillas B/E, 155-00199

Cuchillas de desbarbado: juego de soporte expandible tipo M, cuchillas B/E, 155-00199
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero, circunferencia interior delantera y trasera al mismo tiempo
· Tipo de producto: Mango II conjunto MB/E combinación
· Característica: El soporte de expansión tipo M tiene dos tipos de cuchillas, tipo B y tipo E, y se pueden usar todas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-00199

Número de Parte
155-00199
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Ridgeline, circunferencia interna del lado frontal, circunferencia interna frontal y posterior al mismo tiempo
tipo de producto Mango II Set MB / E Combinación Características El soporte de expansión tipo M tiene dos tipos de cuchillas, tipo B y tipo E, y todas se pueden usar. Titular retráctil M
Espada B10、B20、B30、E100、E111、E200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-00199 de la serie Cuchillas de desbarbado: juego de soporte expandible tipo M, cuchillas B/E, 155-00199.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico