(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: juego de cuchillas de largo alcance FR, soporte de tirante de trinquete, 155-90072

Cuchillas de desbarbado: juego de cuchillas de largo alcance FR, soporte de tirante de trinquete, 155-90072
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Circunferencia interior parte delantera
· Tipo de producto: Mango II set largo alcance FR "avellanado con trinquete"
· Característica: El accesorio soporte extensible tipo FR es de tipo trinquete para evitar la rotación inversa/ideal para hacer agujeros en espacios estrechos. Puede soportar trabajos de hasta un diámetro interior de 20 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-90072

Número de Parte
155-90072
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Circunferencia interior lado delantero
tipo de producto Mango II Set de largo alcance FR "Avellanado con trinquete" Características El soporte extensible tipo FR accesorio es un tipo de trinquete para evitar la rotación inversa / Ideal para hacer agujeros en espacios estrechos. Puede soportar trabajos hasta un diámetro interno de 20 mm. Titular retráctil FR
Espada F20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90072 de la serie Cuchillas de desbarbado: juego de cuchillas de largo alcance FR, soporte de tirante de trinquete, 155-90072.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico