(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance C con mango, 155-90062

Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance C con mango, 155-90062
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, circunferencia interior del lado posterior, orificio de la pared interior, plano
· Tipo de producto: Mango II largo alcance set C "el rascador"
· Característica: La cuchilla accesoria C42 tiene forma triangular. Esto permite un acabado de alta precisión. Se suministra una llave especial para montar y desmontar hojas tipo C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-90062

Número de Parte
155-90062
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal, circunferencia interior del lado posterior, orificio de la pared interior, plano
tipo de producto Mango II Set de largo alcance C "The Scraper" Características La cuchilla accesoria C42 tiene forma triangular. Esto permite un acabado de alta precisión. Se suministra una llave especialmente para unir y desmontar cuchillas tipo C. Titular retráctil C
Espada C42

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90062 de la serie Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance C con mango, 155-90062.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico