(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance D con mango, 155-90064

Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance D con mango, 155-90064
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Plano, chaflán de placa
· Tipo de producto: Mango II set largo alcance D "biselado de tableros y mecanizado plano"
· Característica: Ideal para materiales de placa de hasta 3 mm de espesor. Se pueden trabajar ambos ángulos a la vez. Cambie el ángulo de la hoja para crear un acabado de superficie plana.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-90064

Número de Parte
155-90064
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Plano, chaflán de placas
tipo de producto Mango II Juego de largo alcance D "Chaflán de tablas y mecanizado de planos" Características Ideal para planchas de hasta 3 mm de espesor. Ambos ángulos se pueden trabajar a la vez. Cambie el ángulo de la cuchilla para crear un acabado de superficie plana. Titular retráctil D
Espada D80C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90064 de la serie Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance D con mango, 155-90064.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico