(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance B con mango, 155-90056

Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance B con mango, 155-90056
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Tipo de producto: Mango II set de largo alcance B "all round"
· Característica: Un conjunto de rutinas popular para muchas aplicaciones diferentes. Se suministran dos tipos de hoja, B10 para líneas rectas y B20 para líneas curvas. El montaje también es posible perpendicular al eje con el soporte flexible modelo B incluido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

155-90056

Número de Parte
155-90056
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
tipo de producto Mango II Set de largo alcance B "All Round" Características Un conjunto popular de rutina para muchas aplicaciones diferentes. Se suministran dos tipos de cuchillas, B10 para líneas rectas y B20 para líneas curvas. El montaje también es posible perpendicular al eje con el soporte flexible modelo B incluido. Titular retráctil B
Espada B10、B20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 155-90056 de la serie Hojas de desbarbado: juego de hojas de largo alcance B con mango, 155-90056.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico