(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado - mango de aluminio, compatible con largo alcance, 152-00005

Hojas de desbarbado - mango de aluminio, compatible con largo alcance, 152-00005
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Mango
· Tipo de producto: Mango AL (tipo convencional, fabricado en aluminio)
· Característica: Compatible con todos los tipos SHAVIV de largo alcance. Se puede guardar una cuchilla de repuesto en la base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

152-00005

Número de Parte
152-00005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Mango tipo de producto Mango AL (tipo convencional, fabricado en aluminio)
Características Compatible con todos los tipos de largo alcance SHAVIV. Se puede almacenar una cuchilla de repuesto en la base.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 152-00005 de la serie Hojas de desbarbado - mango de aluminio, compatible con largo alcance, 152-00005.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico