(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: mango de largo alcance, compatible con tipo A, 152-00003

Hojas de desbarbado: mango de largo alcance, compatible con tipo A, 152-00003
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Mango
· Tipo de producto: Mango A (tipo convencional, fabricado en plástico)
· Característica: Compatible con todos los tipos SHAVIV de largo alcance. Se puede guardar una cuchilla de repuesto en la base.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

152-00003

Número de Parte
152-00003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Mango tipo de producto Mango A (tipo convencional, hecho de plástico)
Características Compatible con todos los tipos de largo alcance SHAVIV. Se puede almacenar una cuchilla de repuesto en la base.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 152-00003 de la serie Hojas de desbarbado: mango de largo alcance, compatible con tipo A, 152-00003.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico