(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado - mango de largo alcance, 152-00019

Cuchillas de desbarbado - mango de largo alcance, 152-00019
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Mango
· Solicitud: El tipo de "largo alcance" se puede ampliar y contraer libremente.
· Tipo de producto: Mango II de largo alcance
· Característica: Talla estándar con excelente ajuste. Compatible con todos los soportes telescópicos y cuchillas (consulte la página 24 para los modelos de soporte telescópico y las páginas 8-23 para los modelos de cuchillas). El telescopio se puede ajustar con un solo toque. Construcción simple para mayor robustez.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

152-00019

Número de Parte
152-00019
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Mango Aplicación El tipo de "largo alcance" se puede extender y contraer libremente.
tipo de producto Mango II Mango de largo alcance Características Tamaño estándar con excelente ajuste. Compatible con todos los soportes telescópicos y las cuchillas (consulte la P.24 para los modelos de soportes telescópicos y la P.8-23. Para los modelos de cuchillas). El telescopio se puede ajustar con un solo toque. Construcción simple para robustez y fácil reemplazo de la cuchilla.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 152-00019 de la serie Cuchillas de desbarbado - mango de largo alcance, 152-00019.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico