(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo F, 153-29005

Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo F, 153-29005
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Poseedor
· Solicitud: Para todas las hojas tipo F
· Característica: Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir trabajar en lugares a los que no se puede llegar con el modelo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el mismo número de modelo que el de la hoja (ejemplo: El soporte B es adecuado para el modelo de cuchilla n.
· Poseedor: titular F

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

153-29005

Número de Parte
153-29005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Soporte Aplicación Para todas las cuchillas tipo F
Características Se puede utilizar un soporte retráctil para permitir el trabajo en lugares a los que no puede llegar el tipo de eje corto. Seleccione el soporte retráctil con el número de modelo igual que el de la hoja (Ejemplo: el soporte B es adecuado para los números de modelo de hoja "B10", "B12P", etc. "Soporte E" es adecuado para el número de modelo de hoja "E100"). Todos los soportes retráctiles son adecuados para el mango de largo alcance Mango II, el mango A (de papel de árbol) y el mango AL (de aluminio). Soporte Titular F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 153-29005 de la serie Cuchillas de desbarbado - soporte de extensión, tipo F, 153-29005.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico