(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado - Juego recubierto de TiN, E100P【12 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado - Juego recubierto de TiN, E100P
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Escribe: Recubrimiento de estaño
· Característica: Solo para el E100P, se incluyen 2 cuchillas de repuesto con cada juego de 10. Las cuchillas de repuesto E100 con revestimiento de TiN tienen una larga vida útil y un hermoso acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-00112

Número de Parte
151-00112
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Tipo de detalles Revestimiento de TiN
Características Solo para el E100P, se incluyen 2 cuchillas de repuesto con cada juego de 10. Las cuchillas de repuesto E100 recubiertas de TiN tienen una larga vida útil y un hermoso acabado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-00112 de la serie Cuchillas de desbarbado - Juego recubierto de TiN, E100P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico