(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: ángulo de 40 grados, tipo cuadrado, 151-29143【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 40 grados, tipo cuadrado, 151-29143
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 40°
· Solicitud: Línea de cresta/placa
· Tipo de hoja: Forma cuadrada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29143

Número de Parte
151-29143
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 40° Aplicación Ridgeline/Plate Ángulo de la cuchilla(°) 40
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Tipo de hoja Forma cuadrada
Características Para el achaflanado R (hasta 16 mm de grosor), está disponible la línea recta con 1 pieza y el corte simultáneo de 2 caras con 2 piezas. Eje largo (soporte aplicable) BR Holder Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29143 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 40 grados, tipo cuadrado, 151-29143.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico