(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado - redondas, de doble filo, 151-29142【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado - redondas, de doble filo, 151-29142
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 40°
· Solicitud: Línea de cresta/placa
· Tipo de hoja: Redondo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29142

Número de Parte
151-29142
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 40° Aplicación Ridgeline/Plate Ángulo de la cuchilla(°) 40
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Tipo de hoja Redondo
Características Con una cuchilla redonda, es fácil hacer chips en forma de espiral. Eje largo (soporte aplicable) BR Holder Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29142 de la serie Hojas de desbarbado - redondas, de doble filo, 151-29142.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico