(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hojas de desbarbado - redondas, de doble filo, 151-29141【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado - redondas, de doble filo, 151-29141
  • Descuento por volumen

corte en ángulo: 40°
Aplicaciones: Línea de cresta/placa
Ángulo de la hoja: 40
Ángulo de la hoja B: 90
Tipo de hoja: Redondo
Contenido: Espada
Dirección de corte: →
Característica: Hoja redonda, hoja de doble cara, las virutas tienden a ser espirales en el lado A y el lado B descarga virutas en polvo.
eje largo (Mango aplicable): Mango II tipo largo alcance, mango A (fabricado en resina)/mango AL (Fabricado en aluminio)
eje largo (Titular aplicable): soporte BR
Modelo: Manual
Material de trabajo: Acero inoxidable
Propiedades del material de trabajo: Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las hojas desbarbadoras: redondas, de doble filo, 151-29141, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29141

Número de Parte
151-29141
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 40° Aplicación Ridgeline/Plate Ángulo de la cuchilla(°) 40
Ángulo de la cuchilla B(°) 90 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte
Tipo de hoja Redondo Características Cuchilla redonda, cuchilla de doble cara, las virutas tienden a ser espirales en el lado A y el lado B descarga las virutas en polvo. Eje largo (soporte aplicable) BR Holder
Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29141 de la serie Hojas de desbarbado - redondas, de doble filo, 151-29141.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico