(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 25 grados, tipo triangular, 151-29115【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 25 grados, tipo triangular, 151-29115
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 25°
· Solicitud: Esquina Tanikado (cuadrada)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29115

Número de Parte
151-29115
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero reforzado / Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 25° Aplicación Esquina Tanikado (Plaza)
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 25 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, acero endurecido, plástico
Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29115 Tipo de hoja Tipo de triángulo
Características Cuchilla de tres caras, para bordes después del mecanizado. Eje largo (soporte aplicable) G3 Holder Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29115 de la serie Hojas de desbarbado: carburo, ángulo de 25 grados, tipo triangular, 151-29115.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico