(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 35 grados, tipo cuadrado, 151-29053【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 35 grados, tipo cuadrado, 151-29053
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 35°
· Solicitud: Borde clave
· Shaviv expreso compatible: 351-29053

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29053

Número de Parte
151-29053
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 35° Aplicación Key Way Edge Ángulo de la cuchilla(°) 35
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29053
Tipo de hoja Forma cuadrada Características Hoja de 4 lados para corte de ranuras de hasta 10 mm de ancho. Eje largo (soporte aplicable) G Holder / G4 Holder
Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29053 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 35 grados, tipo cuadrado, 151-29053.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico