(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo tornillo de banco, 151-29118【2 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo tornillo de banco, 151-29118
  • Descuento por volumen

corte en ángulo: 60°
Mangos aplicables: Portabrocas tipo tornillo de banco
Aplicaciones: Circunferencia interior parte trasera/agujero pared interior/plano
Ángulo de la hoja: 60
Tipo de hoja: tipo triangulo
Contenido: Espada
Dirección de corte: ↔br > Característica: Tipo de doble cabeza,Usar con mandril tipo tornillo de banco con pasador raspador triangular de 4,8 mm de ancho
Modelo: Manual
Ancho del raspador: 4.8
Material de trabajo: Acero inoxidable
Propiedades del material de trabajo: Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29118

Número de Parte
151-29118
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 60° Aplicación Circunferencia interior Lado trasero / agujero Pared interior / plano Ángulo de la cuchilla(°) 60
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Ancho de raspador(mm) 4.8
Tipo de hoja Tipo de triángulo Características Tipo de cabeza doble, uso con portabrocas de rascador triangular de 4,8 mm de ancho Manijas aplicables Pin Vise Type Chuck

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico