(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo triangular para bordes rectos/superficies planas, 151-29029【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo triangular para bordes rectos/superficies planas, 151-29029
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 60°
· Solicitud: Circunferencia interior parte trasera/agujero pared interior/plano
· Shaviv expreso compatible: 351-29029

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29029

Número de Parte
151-29029
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 60° Aplicación Circunferencia interior Lado trasero / agujero Pared interior / plano Ángulo de la cuchilla(°) 60
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Shaviv Express compatible 351-29029
Ancho de raspador(mm) 4 Tipo de hoja Tipo de triángulo Características Para trabajos de precisión, raspador tipo triángulo de 4 mm de ancho
Eje largo (soporte aplicable) Titular C Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29029 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 60 grados, tipo triangular para bordes rectos/superficies planas, 151-29029.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico