(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de desbarbado: ángulo de 44 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29109【10 piezas por paquete】

Hojas de desbarbado: ángulo de 44 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29109
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 44°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29109

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29109

Número de Parte
151-29109
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Ángulo de corte 44° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Ángulo de la cuchilla(°) 44
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29109
Características Tipo de nariz extra fina, para diámetro extra pequeño (ø1.5 mm o más). Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29109 de la serie Hojas de desbarbado: ángulo de 44 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29109.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico