(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, recubiertas de TiN, bordes rectos/orificio frontal, 151-29037【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, recubiertas de TiN, bordes rectos/orificio frontal, 151-29037
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 43°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29037

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29037

Número de Parte
151-29037
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 43° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Tipo de detalles Revestimiento de TiN
Ángulo de la cuchilla(°) 43 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, acero inoxidable, plástico Dirección de corte Agujas del reloj
Shaviv Express compatible 351-29037 Características Misma forma que E100 Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder)
Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29037 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, recubiertas de TiN, bordes rectos/orificio frontal, 151-29037.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico