(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29034【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29034
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 43°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero
· Shaviv expreso compatible: 351-29034

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29034

Número de Parte
151-29034
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Ángulo de corte 43° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal Ángulo de la cuchilla(°) 43
Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, plástico Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29034
Características Orientación de corte pesada, las virutas tienden a ser espirales Eje largo (soporte aplicable) E Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)
Eje corto (mango soportado) Mango II, eje corto, tipo E, clip de mango E, mango tipo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29034 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulo de 43 grados, bordes rectos/orificio frontal, 151-29034.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico