(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 45 grados, 151-29110【10 piezas por paquete】

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 45 grados, 151-29110
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 45°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29110

Número de Parte
151-29110
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 45° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 45 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, plástico
Dirección de corte Agujas del reloj Shaviv Express compatible 351-29110 Características Hoja delgada, ideal para plástico.
Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29110 de la serie Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 45 grados, 151-29110.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico